LK-I

Tube connectors, plastic

Produktfoto
Description

LK-I

Description

Tube gland for protection tubes type S, S-PU and K.

Downloads
Data sheet

metric thread

Part no.

grey

Size

Metric

Tube
outer Ø

mm

Thread
length

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

97602

M12 x 1,5

10,0

10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97603

M16 x 1,5

14,0

10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97604

M20 x 1,5

17,0

10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97605

M25 x 1,5

21,0

11,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97606

M32 x 1,5

27,0

12,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

97607

M40 x 1,5

36,0

12,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

97608

M50 x 1,5

45,0

12,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

97609

M63 x 1,5

56,0

15,0

10

o. r.

o. r.

o. r.