Insulated - tape products

Produktfoto
Description

Squeeze snap-on connection, tape product

Description

Polycarbonate-insulated connection material on tape has been developed as a cost-effective solution for medium and small pre-fabricated cables.

Downloads
Data sheet

forked

Part no.

Type

Colour

Cross-section

mm²

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

93754

BHA 35 F

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93755

BHA 4 F

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93756

BHA 5 F

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93757

BHA 6 F

red

0,25 - 1,5

2000

o. r.

o. r.

o. r.

93758

BHB 3 F

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93759

BHB 35 F

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93760

BHB 4 F

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93761

BHB 5 F

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93762

BHB 6 F

blue

1,5 - 2,5

1750

o. r.

o. r.

o. r.

93763

BHC 4 F

yellow

4,0 - 6,0

1250

o. r.

o. r.

o. r.

93764

BHC 5 F

yellow

4,0 - 6,0

1250

o. r.

o. r.

o. r.

93765

BHC 6 F

yellow

4,0 - 6,0

1250

o. r.

o. r.

o. r.