Metal cable tube with PUR sheath

Logo Image
Produktfoto
Note

Suitable connection glands:

US, LI

Description

Type SPR-PU-AS

Description

Spiral wound metallic tube with latched profile and steel wire braiding.

High tensile and transverse pressure load rating.

Downloads
Data sheet

blue

Part no.

blue

Inner Ø

mm

Outer Ø

mm

Per
metres

Net EUR/100 metres at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

97793

7,0

10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97794

10,0

14,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91131

13,0

17,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905912

15,0

19,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

94738

17,0

21,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

97941

22,0

27,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

94739

29,0

36,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

94714

38,0

45,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

90399

49,0

56,0

25

o. r.

o. r.

o. r.