Sleeves for compacted conductors

Produktfoto
Note

For circular conductors

Description

Sleeve KH-R

Description

Sleeves for compressed strands. Sleeves will be slipped over the strand before crimping with cable lugs type K1 or K2.

KH-R for circular conductors

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

904652

KH-R 16

16,0

5,0

11,0

-

0,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

904653

KH-R 25

25,0

6,4

14,0

-

0,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

904654

KH-R 35

35,0

7,7

15,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904655

KH-4 50

50,0

9,0

18,0

-

1,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

904656

KH-R 70

70,0

10,6

19,0

-

1,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

904657

KH-R 95

95,0

12,4

21,0

-

2,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

904658

KH-R 120

120,0

13,9

22,0

-

2,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

904659

KH-R 150

150,0

15,4

26,0

-

3,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

904660

KH-R 185

185,0

17,6

26,0

-

4,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

904661

KH-R 240

240,0

19,9

30,0

-

5,1

25

o. r.

o. r.

o. r.

904662

KH-R 300

300,0

22,4

38,0

-

7,2

10

o. r.

o. r.

o. r.

904663

KH-R 400

400,0

25,4

38,0

-

11,1

10

o. r.

o. r.

o. r.