Shield connectors

Produktfoto
Note
Processing tool ERG and the matching inserts see chapter "Tools".
Processing method see chapter "Technical information".
Description

Shield Kon®

Description

Shield connectors are crimped like a cable lug. The special crimping technique using ERG tools enables the connector to roll around the sheath.

Inside the connector is a clevis-type connector for the connector strip and a support for the sheathed cable.

ERG 740 processing tool

Downloads
Data sheet

Part no.

Type

Colour code

Shield Ø

mm

Tool insets

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

91280

RSK 101

red

1,27 - 1,79

D-101 A

100

o. r.

o. r.

o. r.

91280

RSK 101

red

1,80 - 2,28

D-101 B

100

o. r.

o. r.

o. r.

91281

RSK 201

blue

2,29 - 2,55

D-201 C

100

o. r.

o. r.

o. r.

91281

RSK 201

blue

2,56 - 3,00

D-201 D

100

o. r.

o. r.

o. r.

91281

RSK 201

blue

3,01 - 3,34

D-201 E

100

o. r.

o. r.

o. r.

91281

RSK 201

blue

3,35 - 3,65

D-201 F

100

o. r.

o. r.

o. r.

91282

RSK 301

yellow

3,66 - 4,13

D-301 G

100

o. r.

o. r.

o. r.

91282

RSK 301

yellow

4,14 - 4,71

D-301 H

100

o. r.

o. r.

o. r.

91282

RSK 301

yellow

4,72 - 5,12

D-301 J

100

o. r.

o. r.

o. r.

91283

RSK 401

green

5,13 - 5,86

D-401 K

100

o. r.

o. r.

o. r.

91283

RSK 401

green

5,87 - 6,36

D-401 L

100

o. r.

o. r.

o. r.

91283

RSK 401

green

6,37 - 7,00

D-401 M

100

o. r.

o. r.

o. r.

91283

RSK 401

green

7,01 - 7,62

D-401 N

100

o. r.

o. r.

o. r.