Nickel tubular cable lug - straight

Produktfoto
Note

a diameter hole
d clearance
b width
t wall thickness
l length to center of hole

Description
Tubular cable lug HELU-S-RK-N
Description

Non-insulated tubular cable lugs in eye type design. High definition version for reliable crimping.

Downloads
Data sheet

eye type

Part no.

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

t

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

98267

N 1-4

0.5 - 1

4,3

1,6

6,5

0,8

13,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

98268

N 1-5

0.5 - 1

5,3

1,6

7,5

0,8

14,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

97805

N 2,5-4

1.5 - 2.5

4,3

2,3

7,0

0,8

13,0

-

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

97806

N 2,5-5

1.5 - 2.5

5,3

2,3

7,5

0,8

14,0

-

1,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

97807

N 2,5-6

1.5 - 2.5

6,5

2,3

9,5

0,8

16,0

-

1,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

98269

N 6-4

4 - 6

4,3

3,6

9,5

1,0

18,0

-

2,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

97808

N 6-5

4 - 6

5,3

3,6

9,5

1,0

19,0

-

2,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

97809

N 6-6

4 - 6

6,5

3,6

9,5

1,0

19,0

-

2,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

98270

N 10-5

10,0

5,5

4,5

12,0

1,0

21,0

-

3,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

98271

N 10-6

10,0

6,5

4,5

12,0

1,0

22,0

-

3,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

98272

N 16-5

16,0

5,5

5,5

12,0

1,0

26,0

-

4,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

98273

N 16-6

16,0

6,5

5,5

12,0

1,0

27,0

-

4,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

98274

N 16-8

16,0

8,5

5,5

13,5

1,0

29,0

-

5,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

98275

N 25-6

25,0

6,5

7,0

14,0

1,5

30,0

-

12,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

98276

N 25-8

25,0

8,5

7,0

16,0

1,5

32,0

-

13,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

98277

N 35-6

35,0

6,5

8,5

17,0

1,75

32,0

-

18,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

98278

N 35-8

35,0

8,5

8,5

17,0

1,75

34,0

-

20,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

98279

N 50-8

50,0

8,5

10,0

20,0

2,0

37,0

-

29,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

98280

N 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

2,0

39,0

-

31,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

98281

N 70-10

70,0

10,5

12,0

23,0

2,25

44,0

-

46,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

98282

N 70-12

70,0

13,0

12,0

23,0

2,25

46,0

-

46,6

25

o. r.

o. r.

o. r.

98283

N 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

2,25

48,0

-

55,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

98284

N 95-12

95,0

13,0

13,5

26,0

2,25

49,0

-

56,0

25

o. r.

o. r.

o. r.