Cable gland

Produktfoto
Description

KVA-XXL-MS

Description

Cable gland made of brass for very large cable diameters.

Downloads
Data sheet

metric thread

Part no.

Size

Metr.

Cable Ø

from / to

mm

Thread
length

mm

Spanner
size

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

905957

M63 x 1,5

42,0 - 48,0

10,0

70

1

o. r.

o. r.

o. r.

93569

M63 x 1,5

45,0 - 51,0

10,0

70

1

o. r.

o. r.

o. r.

92779

M72 x 2,0

46,0 - 52,0

15,0

80

1

o. r.

o. r.

o. r.

93727

M72 x 2,0

51,0 - 55,0

15,0

80

1

o. r.

o. r.

o. r.

905958

M75 x 1,5

51,0 - 55,0

15,0

80

1

o. r.

o. r.

o. r.

905959

M75 x 1,5

54,0 - 58,0

15,0

80

1

o. r.

o. r.

o. r.

93105

M80 x 2,0

58,0 - 64,0

15,0

95

1

o. r.

o. r.

o. r.

905960

M80 x 2,0

63,0 - 70,0

15,0

95

1

o. r.

o. r.

o. r.

905961

M90 x 2,0

69,0 - 75,0

20,0

110

1

o. r.

o. r.

o. r.

905962

M90 x 2,0

74,0 - 80,0

20,0

110

1

o. r.

o. r.

o. r.

905963

M100 x 2,0

79,0 - 85,0

20,0

110

1

o. r.

o. r.

o. r.

905964

M105 x 2,0

84,0 - 90,0

20,0

120

1

o. r.

o. r.

o. r.

905965

M110 x 2,0

89,0 - 95,0

20,0

120

1

o. r.

o. r.

o. r.

905966

M115 x 2,0

89,0 - 95,0

20,0

120

1

o. r.

o. r.

o. r.