Uninsulated

Produktfoto
Description

Sleeves KH-3, KH-4

Description

Sleeves for compressed strands.

KH-3: 120°-sleeves for 3-core-cables.

KH-4: 90°-sleeves for 4-core-cables.

Sleeves will be slipped over the strand and circularly pressed, before crimping with cable lugs type K1 or K2.

KH-3 for 3-core cable

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 500

501 - 1000

1001 - 5000

904664

KH-3 35

35,0

-

14,0

-

0,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

904665

KH-3 50

50,0

-

17,0

-

1,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

904666

KH-3 70

70,0

-

18,0

-

2,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

904667

KH-3 95

95,0

-

22,0

-

4,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

904668

KH-3 120

120,0

-

23,0

-

4,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

904669

KH-3 150

150,0

-

25,0

-

5,8

25

o. r.

o. r.

o. r.

904670

KH-3 185

185,0

-

25,0

-

8,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

904671

KH-3 240

240,0

-

30,0

-

10,4

25

o. r.

o. r.

o. r.