low voltage straight-through joint heat-shrinking type - E90

Produktfoto
Description

NSVM-S E90

Description

Flame-resistant heat-shrinkable low-voltage connecting sleeve. For connecting type (N)HX(HX) and (N)HXCHX safety cables wherever specified.

Downloads
Data sheet

for cable type (N) HXCHX

Part no.

Type

Nominal voltage

Uo/U(Um)

Cross-section

mm²

Unit

Net EUR/item at a purchase of

1

2 - 5

6 - 10

94470

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 1,5 / 1,5 - 4x 4,0 / 4,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94471

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 6,0 / 6,0 - 4x 10,0 / 10,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94472

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 16,0 / 16,0 - 4x 25,0 / 16,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94473

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 35,0 / 16,0 - 4x 50,0 / 25,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94474

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 70,0 / 35,0 - 4x 95,0 / 50,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94475

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 120,0 / 70,0 - 4x 150,0 / 70,0

1

o. r.

o. r.

o. r.

94476

NSVM-SE4/1

0.6/1kV

4x 185,0 / 95,0 - 4x 240,0 / 120,0

1

o. r.

o. r.

o. r.