Extender

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Note

Approval: PTB 04 ATEX 1040X

Description

EW PA-ATEX

Description

Extender made of polyamide for use in explosive areas.

Transition from small to large thread.

Downloads
Data sheet

from metric to metric

Part no.

Size

metr.

outside

Size

metr.

inside

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

904421

M12 x 1,5

M16 x 1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904422

M16 x 1,5

M20 x 1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904423

M20 x 1,5

M25 x 1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904424

M25 x 1,5

M32 x 1,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

904425

M32 x 1,5

M40 x 1,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

904426

M40 x 1,5

M50 x 1,5

25

o. r.

o. r.

o. r.

904427

M50 x 1,5

M63 x 1,5

25

o. r.

o. r.

o. r.