Core end sleeves

Produktfoto
Note

Versions:

N = normal

L = long

Description

DUO

Description

Insulated DUO core end sleeves for insertion of 2 conductors prevent stripped wires from fanning.

The hopper-shaped plastic collar enables them to be pushed easily onto the wires.

To DIN, ZF, and Telemecanique colour code.

Downloads
Data sheet

Part no.

Size

mm²

Colour

Colour code

Total length

mm

Stick length

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

91622

2x 0.5 / N

white

DIN

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91623

2x 0.5 / N

orange

Z+F

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91652

2x 0.75 / L

grey

DIN

17,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91671

2x 0.75 / L

light blue

Telemecanique

17,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91651

2x 0.75 / L

white

Z+F

17,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

90125

2x 0.75 / N

grey

DIN

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91661

2x 0.75 / N

light blue

DIN

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91624

2x 0.75 / N

white

Z+F

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91653

2x 1 / L

red

DIN

17,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91654

2x 1 / L

yellow

Z+F

17,0

10,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

90126

2x 1 / N

red

DIN

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91625

2x 1 / N

yellow

Z+F

15,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91655

2x 1.5 / L

black

DIN

20,0

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91672

2x 1.5 / L

red

Z+F

20,0

12,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

90127

2x 1.5 / N

black

DIN

16,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91662

2x 1.5 / N

red

Z+F

16,0

8,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

91656

2x 2.5 / L

blue

DIN

21,5

13,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

91673

2x 2.5 / L

grey

Telemecanique

21,5

13,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

90128

2x 2.5 / N

blue

DIN

18,5

10,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

91663

2x 2.5 / N

grey

Telemecanique

18,5

10,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

91626

2x 4 / N

grey

DIN

23,0

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91664

2x 4 / N

orange

Telemecanique

23,0

12,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91627

2x 6 / N

yellow

DIN

26,0

14,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91665

2x 6 / N

green

Telemecanique

26,0

14,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91666

2x 6 / N

black

Z+F

26,0

14,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91628

2x 10 / N

red

DIN

26,0

14,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91667

2x 10 / N

brown

Telemecanique

26,0

14,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91668

2x 10 / N

ivory

Z+F

26,0

14,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

91629

2x 16 / N

blue

DIN

30,0

14,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91669

2x 16 / N

ivory

Telemecanique

30,0

14,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

91670

2x 16 / N

green

Z+F

30,0

14,0

50

o. r.

o. r.

o. r.