Lojistik Merkezi

Kablo endüstrisi lojistiği yeniden tanımlandı

Pazarın artan taleplerini karşılayabilmek için HELUKABEL® Aralık 2001'de bir lojistik merkezi açtı. Lojistik merkezinin amacı otomasyon yoluyla siparişten teslimata sürecinin verimliliğini arttırmak.

Yenilikçi depo mühendisliği ve yüksek teknolojili bilgi teknikleri bu kurulumu kablo sektöründe benzersiz kılıyor. "Son teknolojili" otomasyon günlük olarak 1.000'e kadar siparişin karşılanmasını sağlıyor "Tam Zamanında" sistemimiz ürünü 16.000'i aşkın istif rafından çekiyor. Yedi raf besleyici tarafından desteklenen odak noktası, her biri 97 m uzunluğunda ve 14 depo seviyesi yüksekliğinde olan 14 sıra raftan oluşur.

HELUKABEL lojistik merkezini büyütüyor

33 milyon Euro maliyetli yeni bir bina ile HELUKABEL® Hemmingen'deki (Stuttgart yakınında) merkezindeki depolama kapasitesini iki katına çıkararak devam eden büyüme için yolunu çiziyor.

AEO sertifikası

HELUKABEL® Stuttgart merkez gümrük ofisinden AEO-F sertifikasını alarak resmi bir "Yetkili Ekonomik Operatör" oldu.