Kalite, HELUKABEL'in en büyük önceliklerinden biridir

İleri teknolojiye sahip test donanımı ve test süreçleri yüksek kalite standardımızı garantiler.

HELUKABEL® müşterilere çok sayıda uluslararası standart ve sertifikasyona uygun yüksek kaliteli ürünler sunar.

HELUKABEL®'in sertifikalı ürünlerinin tümü düzenli olarak tarafsız test ve sertifikasyon merkezleri tarafından izlenir. Yüksek kalite garantimiz, bütün küresel ağımızda uygulanan entegre bir yönetim sistemi ile desteklenir.

90'ların başlarında, HELUKABEL® endüstrideki, ISO 9001:2008 standartlarına göre sertifikalandırılmış bir yönetim sistemi kuran ilk şirketlerden biriydi, böylece kaliteli kablo ve tel ürünleri imal etmek konusundaki kararlılığımızı daha fazla vurguladık.

1999 yılında, sıkı çevresel standartları karşılayan kalite yönetim sistemimizi güvenceye almak konusunda attığımız adımlar sebebiyle DIN EN ISO 14001:2009 sertifikasyonuna hak kazandık.

Üretim ve lojistik işlemlerimizde en yüksek teknolojileri kullandığımızı bilen müşterilerimizin için rahat olabilir. ISO sertifikaları kalite ve çevre konularındaki çabalarımızın somut kanıtlarıdır, bunlar müşterilerin HELUKABEL® markasına olan yüksek güvenini haklı çıkarır.