การสร้างเรือ/แท่นนอกชายฝั่ง

สายไฟและสายข้อมูลที่รองรับความท้าทายในการทำงานของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานในทะเล

HELUKABEL® มีสายเคเบิ้ลสำหรับการเดินสายไฟในเรือและในทะเล ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ABS, Germanischer Lloyd (GL), Lloyds Register of Shipping, Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE), USSR Register of Shipping, Det Norske Veritas (DNV), Bureau Veritas, UL และ CSA ชนิดของสายเคเบิ้ลที่มีให้เลือกใช้งานจะครอบคลุมตั้งแต่สายไฟไปจนถึงสายส่งข้อมูล โดยสายเคเบิ้ลบางประเภทได้รับการอนุมัติให้ใช้งานกับรางกระดูกงูได้ ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกนำไปใช้ในตลาดพาณิชย์ทางทะเลหลายด้านด้วยกัน ซึ่งรวมถึง:

  • บริษัทสร้างเรือ
  • บริษัทขุดเจาะ
  • เจ้าของเรือ
  • บริษัท OEM
  • อู่เก็บเรือ
  • บริษัทติดตั้งทางทะเล
  • แท่น

เรามีสายเคเบิ้ลสำหรับการเดินสายไฟในเรือและสายเคเบิ้ลในทะเลที่พร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าในระยะเวลาอันสั้น เรามีเอกสารการผลิตสายเคเบิ้ลหรือเอกสารรับรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องพร้อมแจกจ่ายเสมอหากมีการร้องขอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน แคตตาล็อกออนไลน์ ของเรา

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับตัวอย่างของสายเคเบิ้ลและสายไฟสำหรับการสร้างเรือ/แท่นนอกชายฝั่ง :

HELUKABEL® SHIPFLEX 512 is a new developed and successfully tested screened special drag chain cable which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. For this two - line standard there is a Lloyds Register approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


HELUKABEL® SHIPFLEX 330 is a new developed and successfully tested special drag chain cable with overall screening which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. For this two-line standard there is a Lloyds Register approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


HELUKABEL® SHIPFLEX 340 is a new developed and successfully tested special drag chain cable with overall screening which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. For this two - line standard there is a Lloyds Register approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


HELUKABEL® SHIPFLEX 109 Single is a new developed and successfully tested non screened special drag chain cable which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. For this two - line standard there is a Lloyds Register approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


HELUKABEL® SHIPFLEX 109 is a new developed and successfully tested special drag chain cable with overall screening which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. For this two - line standard there is a Lloyds Register approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


HELUKABEL® SHIPFLEX 113 is a new developed and successfully tested screened special drag chain cable which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. This kind of cable combines the feeding cores with the control cores. For this two - line standard there is a Lloyds Register approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


HELUKABEL® SHIPFLEX 121 is a new developed and successfully tested screened special drag chain cable which meets the requirements of the strict standards for application in offshore-areas. This kind of cable combines the feeding cores with the control cores. For this two - line standard there is a Lloyds Register Approval. The outer sheath insulation of non-adhesive Polyurethan allows the application in extremely oily and rough environmental conditions.


Halogen-free power cables for marine craft are used for permanent installation on ships in all rooms and open decks as control and power cables.


For fixed installation on marine craft above and below deck.


For fixed installation on marine craft above and below deck.


A connection and a connection cable for measuring and control devices for communication systems , production lines , conveyor systems for fixed and variable connection in humid, wet and dry areas. These PVC single cores are also suitable for use in ship building.


Ideally suited for for fixed installation but also for the variable use of manufacturing lines, machine tools , conveyor systems and robotic assembly lines. A line that can also be used in shipbuilding. The??galvanized steel braid protects against mechanical stress and simultaneously effective against electrical interference.