UNI-DICHT ZUG sealing insert

for increased strain relief

Produktfoto
Note
Assignment to gland body: see table
Description

UNI-DICHT ZUG

Description

Colour coded sealing inserts for increased strain relief made by TPE for use with UNI-DICHT gland bodies made by polyamide plastic or by brass.

Part no.

Size

PG

Size

metric

Sealing
insert
colour

Cable Ø

from / to

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

905690

-

M12 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

905691

7

-

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

905692

9

M16 x 1,5

yellow

4,0 - 6,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

905693

9

M16 x 1,5

black

5,5 - 9,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905694

11

-

black

5,5 - 9,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905695

11

-

green

6,0 - 10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905696

-

M20 x 1,5

black

5,5 - 9,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905697

-

M20 x 1,5

green

6,0 - 10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905698

-

M20 x 1,5

red

8,0 - 12,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905699

13,5

M20 x 1,5

black

5,5 - 9,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905700

13,5

M20 x 1,5

green

6,0 - 10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905701

13,5

M20 x 1,5

red

8,0 - 12,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905702

16

M25 x 1,5

green

6,0 - 10,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905703

16

M25 x 1,5

red

8,0 - 12,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905704

16

M25 x 1,5

white

12,0 - 15,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

905705

21

M32 x 1,5

red

8,0 - 12,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

905706

21

M32 x 1,5

white

12,0 - 15,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

905707

21

M32 x 1,5

blue

14,0 - 17,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

905708

21

M32 x 1,5

brown

16,0 - 20,0

25

o. r.

o. r.

o. r.

905709

29

M40 x 1,5

brown

16,0 - 20,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

905710

29

M40 x 1,5

orange

20,0 - 24,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

905711

29

M40 x 1,5

light yellow

23,0 - 27,0

10

o. r.

o. r.

o. r.

905712

36

M50 x 1,5

anthracite

27,0 - 31,5

5

o. r.

o. r.

o. r.

905713

36

M50 x 1,5

pink

32,0 - 36,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

905714

42

-

white

34,0 - 40,0

5

o. r.

o. r.

o. r.

905715

48

M63 x 1,5

white

39,0 - 43,0

5

o. r.

o. r.

o. r.