HELUTOP® HT-PA-EX

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Note

Certificate of Conformity: IMQ 13 ATEX 010 X,IEC Ex IM2 13.003

Marking: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Description
HELUTOP® HT-PA-EX
Description
For use in explosive areas.
Downloads
Data sheet

Part no.

black

Size

Metr.

Cable Ø

from / to

mm

Thread
length

mm

Spanner
size

mm

Height

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

906691

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

10,0

24

39

50

o. r.

o. r.

o. r.

906938

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

15,0

24

44

50

o. r.

o. r.

o. r.

906692

M20 x 1,5

10,0 - 14,0

10,0

27

41

50

o. r.

o. r.

o. r.

906939

M20 x 1,5

10,0 - 14,0

15,0

27

46

50

o. r.

o. r.

o. r.

906693

M25 x 1,5

13,0 - 18,0

10,0

33

47

25

o. r.

o. r.

o. r.

906940

M25 x 1,5

13,0 - 18,0

15,0

33

52

25

o. r.

o. r.

o. r.

906694

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

29

43

50

o. r.

o. r.

o. r.

906695

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

10,0

36

52

25

o. r.

o. r.

o. r.

906696

M32 x 1,5

18,0 - 25,0

15,0

42

56

25

o. r.

o. r.

o. r.

906697

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

10,0

46

46

20

o. r.

o. r.

o. r.

906698

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

18,0

53

69,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

906699

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

18,0

60

71,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

906700

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

18,0

65

71,5

10

o. r.

o. r.

o. r.