KVA

Sealing insert

Produktfoto
Description

KVA sealing insert closed

Description

Closed sealing inserts made of Soft-PVC suitable for KVA gland bodies.

Downloads
Data sheet

Part no.

Size

PG

Size

metric

Sealing
insert
colour

Cable Ø

from / to

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

97087

9

M16 x 1,5

white

-

100

o. r.

o. r.

o. r.

97088

11

-

white

-

100

o. r.

o. r.

o. r.

97089

13,5

M20 x 1,5

white

-

100

o. r.

o. r.

o. r.

97090

16

M25 x 1,5

white

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

97091

21

M32 x 1,5

white

-

50

o. r.

o. r.

o. r.

97092

29

M40 x 1,5

white

-

25

o. r.

o. r.

o. r.

97093

36

M50 x 1,5

white

-

25

o. r.

o. r.

o. r.

97094

42

-

white

-

10

o. r.

o. r.

o. r.

97095

48

M63 x 1,5

white

-

10

o. r.

o. r.

o. r.