HSK-MS-EX-E cable gland

brass - explosive area - EMC

Produktfoto
Properties
  • Easy to assemble
  • Completely water-tight
  • Optimum strain relief
  • Large clamping areas
Note

Certificate of Conformity: EExeII DMT 03 ATEX E 051 X

Description

HSK-MS-EX-E

Description

EMC cable gland for use in explosive areas.

Downloads
Data sheet

PG thread

Part no.

Size

PG

Cable Ø

from / to

mm

Thread
length

mm

Spanner
size

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

92870

7

3,0 - 6,5

5,0

14

50

o. r.

o. r.

o. r.

92871

9

4,0 - 8,0

6,0

17

50

o. r.

o. r.

o. r.

92872

11

6,0 - 10,0

6,0

20

50

o. r.

o. r.

o. r.

92873

13,5

6,0 - 12,0

6,5

22

50

o. r.

o. r.

o. r.

92874

16

10,0 - 14,0

6,5

24

50

o. r.

o. r.

o. r.

92875

21

14,0 - 18,0

7,0

30

25

o. r.

o. r.

o. r.

92876

29

20,0 - 25,0

8,0

40

25

o. r.

o. r.

o. r.

92877

36

22,0 - 32,0

8,0

50

10

o. r.

o. r.

o. r.

92878

42

32,0 - 38,0

9,0

57

5

o. r.

o. r.

o. r.

92879

48

37,0 - 44,0

10,0

64

5

o. r.

o. r.

o. r.