HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Note

For instrinsically safe area type "i", in blue on request.

 

Certificate of Conformity:

IMQ 13 ATEX 010 X

IECEx IMQ 13.0003X

 

Approval:

EX II 2GD

Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68

Description

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Description
For use in explosive areas
Downloads
Data sheet

Silicone sealing

Part no.

black

Size

Metr.

Cable Ø

from / to

mm

Thread
length

mm

Spanner
size

mm

Height

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

908105

M12 x 1,5

4,0 - 6,5

10,0

15

22

100

o. r.

o. r.

o. r.

908106

M12 x 1,5

4,0 - 6,5

15,0

15

22

100

o. r.

o. r.

o. r.

908107

M16 x 1,5

5,0 - 8,0

10,0

19

26

50

o. r.

o. r.

o. r.

908108

M16 x 1,5

6,0 - 10,0

10,0

22

29,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

908109

M16 x 1,5

6,0 - 10,0

15,0

22

29

50

o. r.

o. r.

o. r.

908110

M20 x 1,5

6,0 - 10,0

10,0

24

29

50

o. r.

o. r.

o. r.

908111

M20 x 1,5

7,0 - 12,0

10,0

24

29

50

o. r.

o. r.

o. r.

908112

M20 x 1,5

7,0 - 12,0

15,0

24

29

50

o. r.

o. r.

o. r.

908113

M20 x 1,5

7,0 - 13,0

10,0

25

30,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

908114

M20 x 1,5

11,0 - 14,0

10,0

27

29

50

o. r.

o. r.

o. r.

908115

M20 x 1,5

11,0 - 14,0

15,0

27

29

50

o. r.

o. r.

o. r.

908116

M25 x 1,5

11,0 - 14,0

10,0

27

29

25

o. r.

o. r.

o. r.

908117

M25 x 1,5

11,0 - 14,0

15,0

27

29

25

o. r.

o. r.

o. r.

908118

M25 x 1,5

12,0 - 17,0

15,0

29

35

25

o. r.

o. r.

o. r.

908119

M25 x 1,5

12,0 - 17,0

10,0

29

35

25

o. r.

o. r.

o. r.

908120

M25 x 1,5

14,0 - 18,0

10,0

33

37

25

o. r.

o. r.

o. r.

908121

M25 x 1,5

14,0 - 18,0

15,0

33

37

25

o. r.

o. r.

o. r.

908123

M32 x 1,5

16,0 - 21,0

10,0

36

42

20

o. r.

o. r.

o. r.

908124

M32 x 1,5

16,0 - 21,0

15,0

42

41

20

o. r.

o. r.

o. r.

908469

M32 x 1,5

19,0 - 25,0

15,0

42

40,5

20

o. r.

o. r.

o. r.

908125

M40 x 1,5

20,0 - 28,0

10,0

46

46

10

o. r.

o. r.

o. r.

908126

M40 x 1,5

20,0 - 28,0

15,0

46

46

10

o. r.

o. r.

o. r.

908127

M40 x 1,5

23,0 - 32,0

18,0

53

51,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

908128

M50 x 1,5

31,0 - 38,0

18,0

60

53

10

o. r.

o. r.

o. r.

908129

M63 x 1,5

35,0 - 44,0

18,0

65

53,5

10

o. r.

o. r.

o. r.