high resistant Part no. | Type | Colour | Length mm | Width mm | Bundle Ø mm | Capacity N | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | 96909 | TYZ 23M | aquamarine | 92,0 | 2,4 | 16,0 | 80,0 | 1000 | o. r. | o. r. | o. r. | 96290 | TYZ 25M | aquamarine | 186,0 | 4,8 | 45,0 | 220,0 | 1000 | o. r. | o. r. | o. r. | 96724 | TYZ 28M | aquamarine | 360,0 | 4,8 | 102,0 | 220,0 | 500 | o. r. | o. r. | o. r. | 94800 | TYZ 27M | aquamarine | 340,0 | 7,0 | 90,0 | 540,0 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | |