ESD - ADI Part no. | Type | Colour code | Filling case 1 | Filling case 2 | Filling case 3 | Filling case 4 | Filling case 5 | Unit | Net EUR/item at a purchase of | 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 96753 | ESD 1 | Telemecanique | 50x0,5 | 100x0,75 | 100x1,0 | 100x1,5 | 50x2.5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96604 | ESD 11 | Z+F | 50x0,5 | 100x0,75 | 100x1,0 | 100x1,5 | 50x2.5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96688 | ESD 111 | DIN | 50x0,5 | 100x0,75 | 100x1,0 | 100x1,5 | 50x2.5 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96764 | ESD 2 | Telemecanique | 50x4,0 | 20x6,0 | 20x10,0 | 10x16,0 | Empty | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96749 | ESD 22 | Z+F | 50x4,0 | 20x6,0 | 20x10,0 | 10x16,0 | Empty | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96736 | ESD 222 | DIN | 50x4,0 | 20x6,0 | 20x10,0 | 10x16,0 | Empty | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96671 | ESD 3 | - | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 96727 | ESD 4 | - | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | |