Part no. | Size metric | Sealing insert colour | Cable Ø from / to mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 96032 | M63 x 1,5 | white | 39,0 - 45,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 99434 | M72 x 2,0 | white | 45,0 - 51,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 99435 | M72 x 2,0 | white | 51,0 - 55,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 99436 | M75 x 1,5 | white | 51,0 - 55,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 99437 | M75 x 1,5 | white | 54,0 - 58,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 99438 | M80 x 2,0 | white | 58,0 - 64,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | 99439 | M80 x 2,0 | white | 63,0 - 70,0 | 1 | o. r. | o. r. | o. r. | |