Part no. | Type | Length mm | Cable Ø from - to mm | Converter-fed with core connectors 0,4 mm no. of twin-cores | Converter-fed with core connectors 0,6 mm no. of twin-cores | Converter-fed with core connectors 0,8 mm no. of twin-cores | Net EUR/item at a purchase of | 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 94330 | VASMI 1 SRT | 330 | 8,0 - 35,0 | 30 | 20 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | 94331 | VASMI 1/L SRT | 390 | 8,0 - 35,0 | 70 | 40 | 20 | o. r. | o. r. | o. r. | 94332 | VASMI 2 SRT | 380 | 15,0 - 55,0 | 100 | 50 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 94333 | VASMI 2/L SRT | 450 | 15,0 - 55,0 | 150 | 100 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 94334 | VASMI 3 SRT | 400 | 25,0 - 68,0 | 150 | 100 | 70 | o. r. | o. r. | o. r. | 94335 | VASMI 3/L SRT | 500 | 25,0 - 68,0 | 200 | 200 | 100 | o. r. | o. r. | o. r. | 94336 | VASMI 4 SRT | 430 | 28,0 - 94,0 | 200 | 200 | 150 | o. r. | o. r. | o. r. | 94337 | VASMI 5 SRT | 600 | 28,0 - 94,0 | 400 | 300 | 200 | o. r. | o. r. | o. r. | 94338 | VASMI 6 SRT | 725 | 34,0 - 101,0 | 600 | 500 | 300 | o. r. | o. r. | o. r. | |