as adhesive base Part no. | Type | Fixing | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Boring mm | Tie width max. mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | 93000 | TC 344 A | Screw-in | 4,9 | 19,1 | 19,1 | - | - | - | - | 3,6 | 1000 | o. r. | o. r. | o. r. | 93001 | TC 347 A | Self-adhesive | 8,5 | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - | 7,6 | 1000 | o. r. | o. r. | o. r. | 91036 | TC 347 X | Screw-in | 7,8 | 28,6 | 28,6 | - | - | - | - | 7,6 | 1000 | o. r. | o. r. | o. r. | |