metric female thread Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 920273 | 920281 | M12 x 1,5 | 10,0 | 8,0 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 920274 | 920282 | M16 x 1,5 | 10,0 | 9,0 | 19,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 920275 | 920283 | M16 x 1,5 | 12,0 | 9,0 | 21,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 920276 | 920284 | M20 x 1,5 | 16,0 / 17,0 | 11,0 | 27,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 920277 | 920285 | M25 x 1,5 | 21,0 / 23,0 | 11,5 | 36,0 | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 920278 | 920286 | M32 x 1,5 | 29,0 | 11,5 | 40,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 920279 | 920287 | M40 x 1,5 | 36,0 / 37,0 | 13,0 | 50,0 | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 920280 | 920288 | M50 x 1,5 | 48,0 / 50,0 | 14,0 | 65,0 | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | |