Part no. | Inner Ø mm | Outer Ø mm | Per metres | Net EUR/100 metres at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 905804 | 9,5 | 12,5 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 905805 | 13,0 | 16,0 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 905806 | 17,0 | 21,0 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 905807 | 22,0 | 26,0 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 905808 | 26,0 | 30,0 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 905809 | 34,0 | 39,0 | 30 | o. r. | o. r. | o. r. | 905810 | 40,3 | 44,4 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | 905811 | 51,6 | 55,7 | 15 | o. r. | o. r. | o. r. | |