HELUKABEL® ISOBUS PUR

Solutions for the agricultural industry

Cablu hibrid pentru transmiterea datelor între tractor și echipamentele accesorii

Informați privind HELUKABEL® ISOBUS PUR

  • Cablu de conectare durabil între tractor și echipamentul accesoriu
  • Configurație hibridă
  • Transmisie fiabilă a datelor datorită izolației optime a cablurilor
  • Construcția cablului tip “Star quad” și întreruperea rapidă conform standardului ISO 11783-2
  • Izolație exterioară din PUR rezistentă la abraziune și uzură
  • Rezistent la: radiații UV, intemperii, microbi

· Structura cablului HELUKABEL® ISOBUS PUR

  • Conductori din liţe fine de cupru conform cu DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Elemente :
  • 4x0,5 mm²:
    • Izolația conductorilor : PP
    • Codul de culori al conductorilor: Roșu, Galben, Negru, Verde (conform cu ISO 11783-2)
    • Conductori aranjați în formație “star quad”
    • Înfășurare cu lână sintetică
  • 2x2,5 mm²:
    • Izolația conductorilor : PVC
    • Codul de culori al conductorilor : Roșu, Negru
  • 2x6/10/16 mm²:
    • Izolația conductorilor : PVC
    • Codul de culori al conductorilor : Roșu, Negru
  • Așezare : Conductori cu lungimi optime de dispunere, cu elemente de umplere
  • Înfășurarea elementelor : cu benzi de fibră / lână sintetică
  • Izolație exterioara : TPU
  • Culoarea izolației exterioare: Negru (similar RAL9005)

Domeniul de utilizare pentru HELUKABEL® ISOBUS PUR

HELUKABEL® ISOBUS PUR este un cablu hibrid robust destinate mașinilor agricole. Materialele performante optime permit durabilitatea pe termen lung pentru implementarea tehnologiei agricole. La cerere sunt disponibile soluții de construcție personalizate

HELUKABEL® ISOBUS PUR

Cod de articol: Nr. cond. x sectiune mm2 Exterior-Ø
mm2
Cu-no
kg/km
Greutate
kg/km
17001249 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 12,7 182,4 278
17001528 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,3 182,4 350
17001250 2x10 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,0 259,2 402
17001251 2x16 + 2x2,5 + 1x4x0,5 16,8 374,4 524