Cables de turbinas eólicas

Como uno de los fabricantes internacionales de cables, conductores y accesorios para cables líder, brindamos nuestra experiencia en sistemas a la industria de la energía eólica, centrándonos en turbinas, cable-loops, torres de bajada y torres de control/transformadores, incluidas aplicaciones de media tensión.

  • Turbinas: Resistente a los combustibles y al calor.

  • Loop: todos los cables testeados se prueban hasta 18,000 ciclos en una torre de prueba de 26 pies de alto.

  • Torre: cables flexibles de aluminio, cobre y fibra óptica.

Nuestros cables eólicos proporcionan un rendimiento superior en condiciones climáticas desde -55°C hasta +145°C para CCV y aplicaciones de alta mar. Han sido aprobados internacionalmente por UL, CSA, CE y VDE, tienen calificación WTTC y han pasado la prueba de llama FT4.

TC TRAY CABLES USA
  • Cables de PVC flexibles de control y de datos
  • Cables de PVC flexibles y blindados de control y de datos
  • Cables de control de PVC
  • Cables de energía de PVC
Cables de aluminio

- HELUWIND WK POWERLINE ALUMINUM

cables flexibles de ALU/Cobre
  • HELUWIND® WK POWERLINE
Cables de media tensión
  • Series HELUWIND® WK
Cables para la torre e infraestructura
  • Cables de energía
  • Cables de media y baja tensión
Cables de control
  • Cables de control especiales de PVC
  • Cables de control flexible libres de halógeno
  • Cables cubiertos de goma
  • Cables de control y conexión libres de halógeno con mayor resistencia al calor
Monopolares
  • Núcleos simples de PVC
  • Núcleos individuales con aislamiento de goma, LSZH
  • Núcleos simples libre de halógeno con mayor resistencia al calor
Cables de datos
  • Cables de datos especiales de PVC
  • Cables de datos especiales
  • Cables especiales de PUR para cadenas de arrastre
Cables y conductores industriales
  • Cables de control
  • Cables de alimentación del motor
Cables de comunicación
  • Cables Ethernet industriales
  • Cables BUS
  • Cables de fibra óptica
Accesorios para cables
  • Abrazaderas para cables
  • Glándulas para cables
  • Conectores y terminales para cable
  • Soluciones roxtec sealing
  • Conectores para cables
  • Tubos encogibles
  • Accesorios adicionales

Como uno de los principales fabricantes internacionales de cables, conductores y accesorios de cables, proporcionamos nuestra experiencia en sistemas a la industria de la energía eólica, centrándonos en las góndolas, loop de cables, torres descendentes y controles/transformadores de torres, incluyendo aplicaciones de media tensión.

  • Góndola
    • Oil Res II y resistente al calor
  • Loop
    • Todos los cables de torsión son probados hasta 18.000 ciclos en una torre de prueba de 26 pies de altura
  • Torre
    • Cables flexibles de aluminio, cobre y fibra óptica

Nuestros cables eólicos proporcionan un rendimiento superior en condiciones climáticas de -55°C a +145°C para aplicaciones de CCV y en alta mar. Han sido aprobados internacionalmente por UL, CSA, CE y VDE, están clasificados por el WTTC, han pasado la prueba de llama FT4.