Éxito a través de la calidad y la innovación

HELUKABEL® GmbH es una empresa independiente que fabrica y vende cables, hilos y accesorios para cables. HELUKABEL® tiene un gran compromiso con la calidad y el medio ambiente. Por esta razón, la junta directiva ha introducido un sistema de gestión integrado de calidad y del medio ambiente basado en los estándares DIN EN ISO 9001:2008 y DIN EN ISO 14001:2009.

La política de calidad y medio ambiente de HELUKABEL® GmbH está orientada a cubrir las necesidades del mercado y a satisfacer los requisitos del cliente, así como la protección corporativa del medio ambiente. Nuestro estándar es la satisfacción y la confianza del cliente. Indicadores de esto son el éxito económico de la empresa y las relaciones de largo plazo con los clientes.

El cumplimiento de nuestros principios de calidad y de medio ambiente es una obligación y una tarea continua para la dirección ejecutiva y para cada uno de los empleados. Nuestros altos estándares quedan expresados en los criterios siguientes:

Our analysis and test equipment

Drag chain test equipment

Rigorously tests products used in drag chains that move short, medium and long distances at slow and fast speeds.

Test tower for wind power cables

All torsion wind power cables are tested for 18,000 cycles in the custom-built HELUKABEL® 20-ft. test tower.

Fire testing equipment

We regularly conduct fire tests in accordance with international standards such as UL/CSA, VDE, HAR.

Scrape off equipment

The durability of the outer sheath is tested for abrasion resistance in the scrape off equipment.