En sus oficinas centrales en el pueblo de Hemmingen, Stuttgart, HELUKABEL® dirige el centro de distribución más grande de cables e hilos de toda Europa. Aquí se encuentra la mayoría de los más de 33.000 productos, en un área de almacenamiento de 160.000 m². Mediante el uso de la mejor tecnología de control y de bandas transportadoras de vanguardia, se pueden comisionar más de 1000 pedidos diariamente y enviarlos a cualquier lugar del mundo.
Datos y cifras
Euro-pallet warehouse
- 40.500 estantes para europalets
- 16 pasillos con 16 sistemas de almacenamiento y retiro de material
- 2km de bandas transportadoras para tarima
- Reducción de procesos manuales a solamente para el empaque
Heavy-load warehouse
- 670 espacios de almacenamiento en el almacén de carga pesada con carretes de hasta 4000 kg y 2.20 m de diámetro
Automated small-parts warehouse
- 35.900 sitios para contenedores en el almacén automatizado de partes pequeñas con una capacidad de 1000 contenedores por hora