IX Industriële en verbindingssystemen

De HELUKABEL wereld van ethernet verbindingstechniek in één overzicht.



IX Codierung

A-Codering: Cat 6A Ethernet communicatie
B-Codering: Signaal-, seriële of bustransmissie
C-Codering: Cat 6A Ethernet communicatie

Behuizing

Behuizing in alle coderingen

Een IX-aansluiting vereist slechts ongeveer 25% van de ruimte die nodig is voor een klassieke RJ45-aansluiting. Als ix-aansluitingen zij aan zij rechtop op het bord worden gebruikt, kunnen 9 aansluitingen worden geplaatst waar slechts ruimte is voor 5 RJ45. Deze ruimtebesparing maakt kleinere behuizingen mogelijk.

IX Industrial® 10 polig für Kategorie 6A Anwendungen


HELUKAT® RJ45 4-polig


HELUKAT® RJ45 8-polig


HELUKAT® M12D 4-polig

HELUKAT® M12D 4-polig


HELUKAT® M12X 8-polig


HELUKAT® M8 D