Voedingskabel voor Profinet toepassingen

HELUCONTROL® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC and HELUCHAIN® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC met roze functionele aardingsdraad (FE))

Voedingkabel voor Profinet-apparaten met roze functionele aarde (FE): vele afmetingen direct uit voorraad leverbaar

Waarom een roze kabel?

Voor machines en installaties die zijn vervaardigd volgens DIN EN 60445 (VDE 0197) geldt het volgende: De functionele aardingskabel moet roze zijn!


Wat is het verschil tussen beschermende en functionele aarding?

Er wordt algemeen onderscheid gemaakt tussen twee soorten aarding: beschermende aarding en functionele aarding (FE).

Terwijl de veiligheidsaarde dient om mensen en dieren te beschermen tegen elektrische schokken en bescherming biedt bij een storing, is de functionele aarde belangrijk voor het storingsvrij functioneren van elektrische systemen en apparaten. Het is essentieel voor de normale werking van het elektrische systeem en dient om elektromagnetische interferentie van de apparaatelektronica af te leiden en draagt ​​zo bij aan de EMC-stabiliteit.


Soorten beschermende geleiders en aardingsgeleiders


Helukabel kabels voor potentiaalvereffening

HELUCONTROL® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC HELUCHAIN® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC
Technische specificaties
  • PVC PROFINET aansluitkabel op basis van DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11
  • Temperatuurbereik: buigen -15 ° C tot + 80 ° C, niet buigen -40 ° C tot + 80 ° C
  • Nominale spanning: U0 / U 300/500 V
  • Minimale buigradius: buiging 7,5x kabel-Ø niet-buiging 4x kabel-Ø

Kabel structuur
  • Geleider: koperen strengen, blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolatie: Aderisolatie van speciale PVC-compound type Z 7225
  • Aderidentificatie: 2-aderig: BR (L1), BL (N1) 3-aderig: BR (L1), BL (N1), RS (FE) 4-aderig: BR (L1), BL (N1), SW (L2 ), WS (N2) 5-draads: BR (L1), BL (N1), SW (L2), WS (N2), RS (FE)
  • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (mengseltype TM3)
  • Mantelkleur: grijs (RAL 7001), metermarkering

Kenmerken
  • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • vrij van: siliconen, cadmium, stoffen die de verfbevochtiging belemmeren
  • grotendeels resistent: tegen olie

Toepassingsgebieden
  • voor gemiddelde mechanische belasting voor flexibel gebruik met vrije beweging zonder trekbelasting en zonder gedwongen bewegingsregeling in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet buiten te gebruiken.
  • wordt gebruikt voor de stroomvoorziening van PROFINET-componenten op werktuigmachines, assemblagelijnen en transportbanden, productielijnen en in de installatiebouw.
Technische specificaties
  • PROFINET-conforme PVC sleepkettingkabel volgens DIN EN 60445 (VDE 0197)
  • Temperatuurbereik: buiging 0 ° C tot + 90 ° C, vast -30 ° C tot + 90 ° C
  • Nominale spanning: U0 / U 300/500 V
  • Minimale buigradius: buiging 12x kabel-Ø niet buiging 4x kabel-Ø

Kabel Structuur
  • Geleider: koperen strengen, blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolatie: PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (compoundtype TI3)
  • Aderidentificatie: bruin (L1), blauw (N1), zwart (L2), wit (N2), 5-aderig roze (FE)
  • Vliesomwikkeling: min. 25% overlap
  • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (mengseltype TM3)
  • Mantelkleur: PVC (zonder functionele aardgeleider) zwart (RAL 9005), metermarkering + FE PVC (met functionele aardgeleider) grijs (RAL 7001), metermarkering

Kenmerken
  • geschikt voor sleepkettingen: max. Rijden 10 m / snelheid 3 m / s max. Versnelling 3m / s² ́ / max. Cycli 2 miljoen
  • vrij van: siliconen, cadmium, stoffen die de verfbevochtiging belemmeren
  • grotendeels resistent: tegen olie

Toepassingsgebieden
  • in droge / vochtige ruimtes (niet buiten)
  • als PROFINET-conforme, zeer flexibele PVC-sleepkettingkabel
  • Meet-, regel- en regeltechniek voor veelvuldig heffen en buigen van lasten in de automobielindustrie
  • Machine- en gereedschapsbouw
  • permanent bewegende machineonderdelen
Download Data Sheet Download Data Sheet