Copper Data Cables HELUKAT® Ethernet, IBM
Selection table
- HELUKAT® 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
- HELUKAT® 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC grey, UL
- HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC grey, UL
- HELUKAT® 100 U/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC
- HELUKAT® 155 F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
- HELUKAT® 100 F/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC grey
- HELUKAT® 100-FE60 F/UTP 4x2xAWG 23/1 LSZH red
- HELUKAT® 200 F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC grey, UL
- HELUKAT® 200 SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC grey
- HELUKAT® 200 SF/UTP 2x(4x2xAWG 24/1) FRNC green
- HELUKAT® 200 SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC grey
- HELUKAT® 300 U/FTP 4x2xAWG 26/7 PVC grey, UL
- HELUKAT® 450 F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC green
- HELUKAT® 450 F/FTP 42x(4x2xAWG 24/1) FRNC green
- HELUKAT® 500 F/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNV violet
- HELUKAT® 500 F/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC violet
- HELUKAT® 500 U/FTP 4x2xAWG 26/7 LSZH grey
- HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC violet
- HELUKAT® 600 S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC violet
- HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC grey
- HELUKAT® 600A S/FTP 4x2xAWG23/1 PVC/PVC
- HELUKAT® 600E S/FTP 4x2xAWG 23/1 PVC black
- HELUKAT® 600AE S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC/PE black armoured
- HELUKAT® 1200-7A S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC violet
- HELUKAT® 1200-7A S/FTP 2x(4x2xAWG 23/1) FRNC violet
- HELUKAT® 1200 S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC blue
- HELUKAT® 1200 S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC blue
- HELUKAT® 1500 S/FTP 4x2xAWG 22/1 FRNC yellow
- HELUKAT® 1500 S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC yellow
- IBM Type 1A 2x2xAWG22
- HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC green
- HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/7 FRNC grey
- HELUKAT® 600 U/UTP 4x2xAWG 23/1 FRNC grey
- HELUKAT® 200A F/UTP 4x2xAWG 24/1 PE black
- HELUKAT® 300A U/UTP 4x2xAWG 24/1 PE black