HELUKABEL ISOBUS Pur

Soluzioni per le tecnologie agricole

Cavo ibrido per trasmissione dati tra motrice ed equipaggiamento

Caratteristiche

  • Cavo robusto per la connessione tra trattore ed equipaggiamento
  • Configurazione ibrida dei conduttori
  • Affidabilità nella trasmissione dati garantita dall’ottimizzazione dell’isolamento
  • Geometria a stella + funzione di disconnessione automatica secondo le ISO 11783-2
  • Guaina esterna in PUR, resistente all’abrasione e all’usura
  • Resistente a: raggi UV, intemperie, microbi

Struttura

  • Conduttore: Cu rosso, struttura a fili flessibili secondo DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Twistature:
  • 4x0,5 mm² Isolamento dei conduttori: PP
  • Colori dei conduttori: rosso, giallo, nero, verde (secondo ISO 11783-2)
  • Conduttori twistati in doppia coppia a stella
  • Avvolgimento con Tessuto TNT
  • 2x2,5 mm²: Isolamento dei conduttori: PVC
  • Colori dei conduttori: rosso, nero
  • 2x6/10/16 mm² Isolamento dei conduttori: PVC
  • Colori dei conduttori: rosso, nero
  • Twistatura: con passi di cordatura ottimali, con elementi di riempimento
  • Avvolgimento: con nastro di tessuto non tessuto TNT
  • Guaina esterna: TPU
  • Colore della guaina: nero (simile a RAL9005)

Impiego

Robusto cavo ibrido per l'impiego su macchine e veicoli agricoli che utilizzano il sistema ISOBUS. L'utilizzo di materiali ottimali consente una lunga durata di impiego in ambito agricolo. Su richiesta, è possibile adattare le caratteristiche costruttive alle singole esigenze dei clienti.

CE = il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE.

HELUKABEL® ISOBUS Pur

Cod.art. Numero conduttori x Sezione nominale mm2 Diametro mm2 Quantità di Cu kg/km Peso kg/km
17001249 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 12,7 182,4 278
17001528 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,3 182,4 350
17001250 2x10 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,0 259,2 402
17001251 2x16 + 2x2,5 + 1x4x0,5 16,8 374,4 524