Blind plug

Produktfoto
Description

Blind plug BL-H

Description

Blind plates as dust cap for HSK cable glands.

Downloads
Data sheet

BL-H hard

Part no.

clear

Size

PG

Size

metric

Size

NPT

Outer Ø

mm

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

96416

7

M12 x 1,5

-

11,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

96417

9

M16 x 1,5

3/8"

13,5

500

o. r.

o. r.

o. r.

96418

11

-

-

17,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

96419

13,5

M20 x 1,5

1/2"

18,5

500

o. r.

o. r.

o. r.

96420

16

-

-

20,5

500

o. r.

o. r.

o. r.

96421

21

M25 x 1,5

3/4"

26,0

500

o. r.

o. r.

o. r.

96422

29

M32 x 1,5

1"

35,0

250

o. r.

o. r.

o. r.

96423

36

M40 x 1,5

1 1/2"

45,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

96424

42

M50 x 1,5

-

52,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

96425

48

M63 x 1,5

-

57,0

50

o. r.

o. r.

o. r.