Metal tube, stainless steel

Logo Image
Produktfoto
Note

Suitable connection glands:

LT-E-UI

Description

Type UI

Description

Spiral wound tube made by stainless steel with double-folded profile (Agraff profile).

High tensile and torsional strength.

Downloads
Data sheet

Part no.

Inner Ø

mm

Outer Ø

mm

Per
metres

Net EUR/100 metres at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

905804

9,5

12,5

30

o. r.

o. r.

o. r.

905805

13,0

16,0

30

o. r.

o. r.

o. r.

905806

17,0

21,0

30

o. r.

o. r.

o. r.

905807

22,0

26,0

30

o. r.

o. r.

o. r.

905808

26,0

30,0

30

o. r.

o. r.

o. r.

905809

34,0

39,0

30

o. r.

o. r.

o. r.

905810

40,3

44,4

15

o. r.

o. r.

o. r.

905811

51,6

55,7

15

o. r.

o. r.

o. r.