metric thread Part no. grey | Part no. black | Size Metric | Suitable for ND | Thread length mm | Spanner size mm | Unit | Net EUR/100 items at a purchase of | up to 100 | 101 - 500 | 501 - 1000 | 904805 | 904835 | M10 x 1,0 | 7,5 | 12,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904806 | 904836 | M12 x 1,5 | 10,0 | 10,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904807 | 904837 | M16 x 1,5 | 10,0 | 12,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904808 | 904838 | M16 x 1,5 | 12,0 | 12,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904809 | 904839 | M20 x 1,5 | 12,0 | 13,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904810 | 904840 | M20 x 1,5 | 17,0 | 13,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904811 | 904841 | M25 x 1,5 | 17,0 | 13,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904812 | 904842 | M25 x 1,5 | 23,0 | 13,0 | - | 50 | o. r. | o. r. | o. r. | 904813 | 904843 | M32 x 1,5 | 23,0 | 15,0 | - | 25 | o. r. | o. r. | o. r. | 904814 | 904844 | M32 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | - | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | 904815 | 904845 | M40 x 1,5 | 29,0 | 15,0 | - | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | 904816 | 904846 | M40 x 1,5 | 37,0 | 15,0 | - | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | 904817 | 904847 | M50 x 1,5 | 37,0 | 15,5 | - | 10 | o. r. | o. r. | o. r. | 904818 | 904848 | M50 x 1,5 | 50,0 | 15,0 | - | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | 904819 | 904849 | M63 x 1,5 | 50,0 | 16,0 | - | 5 | o. r. | o. r. | o. r. | |