NSGAFÖU 3 kV - Désormais également en gaine orange

Le câble classique pour une installation câblage sans court-circuit dans les armoires de commande

Plus besoin de gaine pour enrouler ou thermo rétractable!

Avantages

  • gain de temps
  • Réduction des articles en stock
  • le faible diamètre extérieur facilite l'introduction du câble dans le peigne de câblage
  • Pas de pli
  • pas de danger de chauffer trop les embouts avec le pistolet à air chaud
  • meilleur aspect optique

Construction

  • Âme cuivre étamé, conf.DIN VDE 0295 Kl.5, à brins fins,CEI 60228 cl.5
  • Isolation de conducteur en EPR type de mélange 3GI3 conf. DIN VDE 0207-20
  • Gaine extérieur Polychloroprène type de mélange 5GM3 conf. DIN VDE 0207-21
  • Gaine orange (également possible en noire)

Utilisation

Particulièrement approprié aux poses court-circuit et fuite à la terre dans les appareillages et distributeurs jusqu'à 1000V.

NSGAFÖU 3 kV - Désormais également en gaine orange

Numéro d'article Nbre de conducteurs x section nominale mm2 Ø-Extérieur Indice cuivrekg/km Poids kg/km
17001252 1 x 1,5 7,0 14,4 62,0
710665 1 x 2,5 7,5 24,0 76,0
710666 1 x 4 9,0 38,0 95,0
710223 1 x 6 9,5 58,0 140,0
17000914 1x10 11,0 96 190,0
17000915 1x16 13,0 154 270,0
17000916 1x25 15,0 240 410,0
17000917 1x35 16,5 336 490,0
17000918 1x50 18,0 480 650,0
17000919 1x70 20,5 672 900,0
17000920 1x95 24,0 912 1200,0
17000921 1x120 26,0 1152 1450,0
17000922 1x150 28,0 1440 1800,0
17000923 1x185 31,0 1776 2200,0
17000924 1x240 34,5 2304 2650,0
17001253 1x300 38,0 2880 3250,0

plus de couleurs de gaine et section sur demande