HELUKABEL® ISOBUS PUR

Solutions pour l'agroéquipement

Câble hybride pour transmission de données entre le tracteur et le matériel attelé!

Propriétés

  • pour raccordement robuste du matériel attelé au tracteur
  • Construction hybride
  • Transmission de données fiable grâce à une isolation des conducteurs optimales
  • Construction conducteurs toronnés en quartes-étoile et fonction Plug-and-Play-Funktion selon ISO 11783-2
  • Grande résistance à l'abrasion et à l'usure assurée par la gaine en PUR noir
  • résistant aux rayons UV, aux intempéries, aux microbes

Structure

  • Conducteur: Âme cuivre nu, brins fins conf. DIN VDE 0295 Cl.5 / CEI 60228 cl. 5
  • Éléments toronnés
    • 4x0,5 mm²: isolation des conducteurs: PP, couleur conducteurs: rouge, jaune, noir, vert (selon ISO 11783-2); conducteurs toronnés en quartes-étoile; rubannage non-tissé
    • 2x2,5 mm²: isolation des conducteurs: PVC; couleur conducteurs: rouge, noir
    • 2x6/10/16 mm²: isolation des conducteurs: PVC; couleur conducteurs: rouge, noir
  • Toronnage: longueurs de pas optimisées, avec élément de rembourrage
  • rubannage: non-tissé
  • gaine extérieure: TPU
  • Couleur de la gaine: noire (similaire RAL 9005)

Utilisation

Câble hybride robuste pour une utilisation sur des véhicules et machines agricoles où le système ISOBUS est demandé. Nos matériaux optimés permettent une utilisation durable dans l‘agroéquipement. Sur demande, nous pouvons réaliser des solutions selon vos exigences.

ISOBUS PUR - Solutions pour l'agroéquipement

Numéro d'article Nbre de conducteurs x section nominale mm2 Ø-Extérieur mm2 Indice cuivre kg/km Poids kg/km
17001249 2x6 + 2x2,5 + 1x4x0,5 12,7 182,4 278
17001250 2x10 + 2x2,5 + 1x4x0,5 15,0 259,2 402
17001251 2x16 + 2x2,5 + 1x4x0,5 16,8 374,4 524