HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC

Câble haut-parleur

Avantages

• extrêmement flexible (classe 6) pour vos installations mobiles

• pose facile et rapide grâce à la qualité de sa gaine extérieure

• ce câble peut être livré sur des petits tourets

• longue durée d‘utilisation du fait de sa construction

• une seule gamme pour vos stocks, convient pour des installations fixes et mobiles

• nous maîtrisons et garantissons une qualité constante de nos câbles grâce à notre propre production

• marquage spécifique sur gaine possible et sur demande

• le câble a été construit de manière à éviter le phénomène de tire-bouchon, anti-mémoire

• CE= produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/CE.

Construction 2x1,5

Composition de l'âme: cuivre nu, classe 6 (84 x 0,15 mm)

Isolation du conducteur: PVC, retardateur de flamme

Repérage couleurs conducteurs: rouge / noir

Assemblage: 2 conducteurs torsadés

Gaine extérieure : PVC, retardateur de flamme

Diamètre extérieur du câble: 6,6 +/- 0,2 mm

Couleur de la gaine extérieure: noir (RAL 9005)

Applications

• pour des installations mobiles ou fixes, en extérieur ou en intérieur

• pour des prestations scéniques, tournées de spectacles et l‘événementiel

• idéal pour des installations fixes en studio d‘enregistrement et des plateaux de télévision

Art.-Nr. Aderzahl x
Nennquerschnitt mm²
Außen-Ø
ca. mm
Cu-Zahl
kg/km
Gewicht
kg/km
11017574 2x1,5 6,6 28,8 72
11017575 2x2,5 7,5 48,0 101
11017577 4x2,5 8,8 96,0 157
11017965 8x2,5 13,5 192,0 325
11017576 2x4 9,4 76,8 157
11017578 4x4 11,6 153,6 255
11017573 8x4 16,8 307,2 507