HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY

Conforme aux exigences de la Réglementation des Produits de Construction (RPC)

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES:

• Câble de commande souple • Pour les installations AC- & DC
• Certification RPC: B2ca • Sans halogène
• Pour bâtiments publics • Non propagateur de l'incendie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Câble de commande sans halogène selon DIN VDE 0482-575 / DIN EN 50575

Plage de température:
en mouvement -15°C bis +70°C
pose fixe -40°C bis +70°C
Tension nominale: U0/U 300/500 V
Tension d'essai: 2000 V
Rayon de courbure minimum: en mouvement 12,5x Ø du câble
pose fixe 4x Ø du câble

Non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Non propagateur de l'incendie (câble montés en nappes) selon DIN VDE 0482-322-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22

Sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1

Construction

  • Âme cuivre nu, souple selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, IEC 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs: Polymère sans halogène (type de mélange TI7) selon DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Repérage des conducteurs: noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre vert/jaune, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couche à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieurs: Polymère sans halogène (type de mélange M 1) selon DIN VDE 0207-363-0 / DIN EN 50363-0
  • Couleur de la gaine extérieurs: gris (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique

REMARQUES

  • RPC: Cca pour 2x0.5, 3G0.5, 2x0.75, 3G0.75; B2ca s1a d0 a1 pour toutes les autres sections
  • G = avec conducteur de terre vert/jaune; X = sans conducteur de terre vert/jaune (OZ)

APPLICATIONS

Utilisé en tant que câble de mesure, de contrôle et de commande sur machines-outils, chaînes de transfert et de montage, lignes de production, dans les installations d’infrastructures, la climatisation et la sidérurgie. Pour pose fixe ou mobile, mouvement libre occasionnel ou récurent, par intervalle sans guidage forcé du mouvement ni contrainte de traction, avec des contraintes mécaniques moyennes. Ce câble convient pour des installations en milieux secs, humides ou mouillés et sur du plâtre.

Vous trouverez d’autres solutions sans halogène avec la certification RPC sur ici .