PV-AMÖ aluminium compression joint

uninsulated

Photo du produit
Remarques

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Désignation

Compression joint PV-AMÖ

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of Al medium-range voltage cables 10-30 kV.

Through the centre web is an absolute oil stop achieved.

blank - mit Ölstopp

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

RM/SM

mm²

Querschnitt

SE

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99470

PV-AMÖ 35

35,0

50,0

8,0

95,0

14,0

31,0

5

907,30

839,30

771,20

99471

PV-AMÖ 50

50,0

70,0

9,8

95,0

16,0

56,0

5

908,80

840,60

772,50

99472

PV-AMÖ 70

70,0

95,0

11,2

100,0

18,0

61,0

5

927,10

857,60

788,00

99473

PV-AMÖ 95

95,0

120,0

13,2

105,0

22,0

92,0

5

942,50

871,80

801,10

99474

PV-AMÖ 120

120,0

150,0

14,7

110,0

22,0

103,0

5

946,40

875,40

804,40

99475

PV-AMÖ 150

150,0

185,0

16,3

110,0

25,0

120,0

5

1135,50

1050,30

965,20

99476

PV-AMÖ 185

185,0

240,0

18,3

130,0

28,0

156,0

5

1241,50

1148,40

1055,30

99477

PV-AMÖ 240

240,0

300,0

21,0

130,0

32,0

191,0

5

1381,10

1277,50

1173,90

99478

PV-AMÖ 300

300,0

-

23,3

135,0

34,0

307,0

1

2160,20

1998,20

1836,20