PV-CMÖ compression joint - with oil stop

Uninsulated

Photo du produit
Remarques

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Désignation

Compression joint PV-CM

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of Cu medium-range voltage cables 10-30 kV.

blank - mit Ölstopp

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99440

PV-CM 25

25,0

7,5

60,0

12,0

40,8

10

283,10

261,90

240,60

99441

PV-CM 35

35,0

8,2

60,0

12,0

35,6

10

262,40

242,70

223,00

99442

PV-CM 50

50,0

10,0

65,0

14,0

49,0

10

296,50

274,30

252,00

99443

PV-CM 70

70,0

11,5

65,0

16,0

61,0

10

336,60

311,40

286,10

99444

PV-CM 95

95,0

13,5

90,0

18,0

109,8

10

449,00

415,30

381,70

99445

PV-CM 120

120,0

15,5

90,0

20,0

126,8

5

500,90

463,30

425,80

99446

PV-CM 150

150,0

17,0

105,0

22,0

180,9

5

662,30

612,60

563,00

99447

PV-CM 185

185,0

19,0

105,0

25,0

203,5

5

733,10

678,10

623,10

99448

PV-CM 240

240,0

21,5

125,0

28,0

316,4

5

1014,80

938,70

862,60

99449

PV-CM 300

300,0

24,5

125,0

32,0

354,0

1

1205,80

1115,40

1024,90