SR

Applicator

Photo du produit
Désignation

SR applicator

Description

Simple handling afforded by marking rods characterise these marking rings.

The nozzle-shaped marking rod is forced onto the cable and the snap-on sleeve pushed with the thumb.

The marker sits tight on the cable without slip.

Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Farbe
mit Aufdruck

Typ

Kabel-
querschnitt

von - bis

mm²

Kabel-Ø

von - bis

mm

Stabfarbe

VPE
Stück

Netto EUR/100 VPE bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

95697

-

Montagestab für SR 15

10 - 16

5,8 - 8,5

orange

5

687,30

641,80

611,80

95797

-

Montagestab für SR 17

16 - 25

8,5 - 11,5

orange

5

974,00

910,90

867,50

99821

-

Montagestab für SR 21

25 - 70

11,5 - 15,5

grau

2

703,80

657,30

626,30

99822

-

Montagestab für SR 24

70 - 100

15 - 19

grau

2

818,70

764,90

728,70