SR

Marking rings

Photo du produit
Propriétés

Halogen-free, resistant to oils, cleaning agents, fuels and alkalis.

Remarques

Code:

Replace the XX by the number of your required letter, figure or symbol.

1 item = indicated quantity of a symbol

Désignation

SR

Description

Simple handling afforded by applicator characterise these marking rings.

The nozzle-shaped applicator is forced onto the cable and the snap-on sleeve pushed with the thumb.

The marker sits tight on the cable without slip.

Available in white or yellow with black marking.

Artikel-Nr.

Farbe
mit Aufdruck

Typ

Kabel-
querschnitt

von - bis

mm²

Kabel-Ø

von - bis

mm

Stabfarbe

VPE
Stück

Netto EUR/100 VPE bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

95000

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95001

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95002

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95003

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95004

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95005

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95006

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95007

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95008

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95009

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95010

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95011

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95012

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95013

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95014

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95015

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90

95016

weiß mit schwarz

-

0,1 - 0,5

1 - 1,4

braun

1

1071,20

1001,60

931,90