PV-A aluminium compression joint

Uninsulated

Photo du produit
Remarques

Code type indicates the required hexagonal clamping insert.

Part No. 93444 and Part No. 93445 are not standardised.

Désignation

Compression joint PV-A

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of conductors built to DIN 46267.

RM/SM and SE conductor

blank

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

RM/SM

mm²

Querschnitt

SE

mm²

d

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

93444

PV-A 10

10,0

-

5,0

55,0

10,0

9,5

10

148,00

136,90

125,80

93445

PV-A 16

16,0

25,0

5,8

55,0

12,0

14,0

10

153,00

141,50

130,10

93446

PV-A 25

25,0

35,0

6,8

70,0

12,0

16,0

10

156,40

144,70

132,90

93290

PV-A 35

35,0

50,0

8,0

85,0

14,0

26,0

10

162,40

150,20

138,00

93291

PV-A 50

50,0

70,0

9,8

85,0

16,0

32,0

10

184,10

170,30

156,50

93292

PV-A 70

70,0

95,0

11,2

105,0

18,0

53,0

10

238,60

220,70

202,80

93293

PV-A 95

95,0

120,0

13,2

105,0

22,0

76,0

10

324,70

300,30

276,00

93294

PV-A 120

120,0

150,0

14,7

105,0

22,0

78,0

10

313,80

290,30

266,70

93295

PV-A 150

150,0

185,0

16,3

125,0

25,0

107,0

10

372,20

344,30

316,40

93296

PV-A 185

185,0

240,0

18,3

125,0

28,0

143,0

5

552,90

511,40

470,00

93297

PV-A 240

240,0

300,0

21,0

145,0

32,0

203,0

5

674,70

624,10

573,50

93298

PV-A 300

300,0

-

23,3

145,0

34,0

222,0

1

1208,80

1118,10

1027,50