HSSV-KF

Collapsible flange gland

Photo du produit
Propriétés

Resistant to a multitude of

  • Fuels
  • Mineral oils
  • Greases
  • Weak bases
  • Weak acids
Remarques
  • UR-tested
Threaded connection metric to EN 60423
Désignation

HSSV-KF Collapsible flange gland

Description

Opening flange angle for connection glands or cable glands.

  • Flange angle opened to enable simple insertion of pre-assembled cables
  • Simple assembly
  • Highly stable
Télécharger
Data sheet

metrisches Innengewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

metr.

innen

Höhe

mm

Breite

mm

Länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920507

920513

M16 x 1,5

35

47

49

10

390,70

337,50

319,70

920508

920514

M20 x 1,5

35

47

49

10

390,70

337,50

319,70

920509

920515

M25 x 1,5

44

65

69

10

574,80

496,50

470,40

920510

920516

M32 x 1,5

55

78

90

10

789,00

681,50

645,60

920511

920517

M40 x 1,5

66

94

99

10

1232,30

1064,30

1008,30

920512

920518

M50 x 1,5

76

101

116

10

1538,60

1328,80

1259,00