802/0

Pliers

Photo du produit
Désignation

Jointing clamp type 802/0

Description

For insulated cable lug, with positive lock.

Clamping range 0.5 to 6.0mm².

Télécharger
Data sheet

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

91612

802/0

0,5 - 6,0

1

39,80

36,90

33,90