803/0, 803/5, 804

Pliers

Photo du produit
Désignation

Crimping pliers type

803/0; 803/5; 804

Description

Type 803 crimping pliers for core end sleeves to DIN 46228 in cross-section 0.25 to 6.0mm².

Type 804 for core end sleeves to DIN 46228 and tubular lugs.

  • Cross-section for core end sleeves 0.75 to 16.0mm².

  • Cross-section for tubular lugs 0.75 to 2.5mm².

Télécharger
Data sheet

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

91602

803/0

0,25 - 2,5

1

14,30

13,20

12,20

91603

803/5

1,5 - 6,0

1

24,40

22,60

20,80

91601

804

0,5 - 16,0

1

20,40

18,90

17,30