802/1

Pliers

Photo du produit
Désignation

Jointing clamp type 802/1

Description

For insulated cable lugs, with positive lock and mechanism for reducing the hand force by 50% to 250N.

(Durable life, min. 50,000 clampings).

Clamping range 0.5 to 6.0mm².

Télécharger
Data sheet

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

91163

802/1

0,5 - 6,0

1

153,10

141,60

130,20